FireLock™ Typ V3418
- Lager
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K8.0 | S.I.11.5
- Stehend
- Schnell ansprechend
- 3/4″ | 20 mm NPT/IGS Genutet
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, FM
- Messing, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V34