FireLock™ Typ V3412
- Weitwurf
- Geringe Gefahr
- K11.2 | S.I.16.1
- Hängend
- Schnell ansprechend
- 3/4″ | 20 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93° (C)
- cULus, FM
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V34