FireLock™ Typ V3402

  • Kommerziell
  • Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Stehend
  • Schnell ansprechend
  • 3/4″ | 20 mm NPT/IGS Genutet
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus, FM, VdS, LPCB, CCCf, CE
  • Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: V34