FIRELOCK™ MODELL FL-QR/DRY/C, TROCKEN, SCHNELL ANSPRECHEND, VERDECKT HÄNGEND V3304 – K8.0 (11.5 SI)

  • Trocken
  • Geringe | Durchschnittliche Gefahr
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Verdeckt Hängend
  • Schnell ansprechend
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 93° (C)
  • cULus
  • Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: V33