FIRELOCK™ MODEL FL-SR/DRY/C, DRY TYPE, STANDARD RESPONSE, CONCEALED PENDENT V3301 – K5.6 (8.1 SI)
- Trocken
- Geringe | Durchschnittliche Gefahr
- K5.6 | S.I.8.1
- Verdeckt Hängend
- Standard-Ansprechverhalten
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200° (F)
- 57°, 68°, 93° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V33