FireLock™ Typ V2754
- Kommerziell
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K5.6 | S.I.8.1
- Konventionell
- Schnell ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
- cULus
- Messing, VC-250
- 300 psi | 21 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V27-2