FireLock™ Modell V2744
- Residential
- K5.6 | S.I.8.1
- Horizontal Seitenwand
- Schnell ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155°, 175° (F)
- 68°, 79° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, 27-2
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Typ V2744 | 40.49 |
|
|
Datenblatt TB-901 FireLock™ Sprinklerbeschichtung | TB-901 |
|
|
FireLock™ Automatic Sprinklers Installation Manual | I-40 |
|
|
FireLock™ Sprinklersystem Abdeckungen | 40.88 |
|