FireLock™ Typ V2726
- Kommerziell
- Durchschnittliche Gefahr
- K5.6 | S.I.8.1
- Konventionell
- Schnell ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, VdS, LPCB, CE
- Messing, Chrom, Weiß, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V27-2