FireLock™ Typ V2721
- Lager
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K5.6 | S.I.8.1
- Stehend
- Standard-Ansprechverhalten
- 1/2″ | 15 mm NPT/IGS Genutet
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, FM
- Messing, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V38