FireLock™ Typ V2708
- Kommerziell
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K5.6 | S.I.8.1
- Hängend
- Schnell ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, FM, CCCf, CE
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 250 psi | 17 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V27-2