FireLock™ Typ V2705
- Kommerziell
- Geringe | Durchschnittliche Gefahr
- K2.8 | S.I.4.0
- Hängend
- Standard-Ansprechverhalten
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V27-2