FireLock™ Modell V2703
- Kommerziell
- Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
- K5.6 | S.I.8.1
- Stehend
- Standard-Ansprechverhalten
- ½″/15 mm NPT/IGS Genutet
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
- cULus, FM,VdS, LPCB, CE, CCCf
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 250 psi | 17 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V27-2