FireLock™ Modell V2502
- Sonderanwendungen
- Besondere Gefahr
- K 4.2 | S.I. 6.1
- Stehend
- Schnell ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 175° (F)
- 79° (C)
- cULus
- Messing
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V25
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Sprinkler K4.2 Sonderanwendung, Stehend, Schnell ansprechend Typ V2502 | 40.09 |
|