FireLock™ verstellbare Düsen Serie FL-SA/NZ
- Düsen
- K1.2 – 7.2 | S.I.1.7 – 10.4
- Offene Sprühdüse
- Offen ansprechend
- 1/2″ | 15 mm NPT
- cULus, FM, CNBOP
- Messing, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V27
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
FireLock™ Automatic Sprinklers Installation Manual | I-40 |
|
|
Datenblatt FireLock™ verstellbare Düsen Serie FL-SA/NZ | 47.03 |
|