Genutete FireLock™ Installation-Ready™ Formteile
- Vereint die Vorteile eines einteiligen Formteils mit der Zuverlässigkeit der starren FireLock EZ Kupplung des Typs 009N
- Bis zu 4 Mal schnellere Installation als herkömmliche Kupplungen und Formteile
- Installation bis zu 10 Mal schneller als Gewindeschneiden
- Fittings available from 1 ¼ – 2 ½”/32 – 65 mm, and 76.1 mm