FireLock™ IGS™ Produktlinie Installation-Ready™ Formteile
- Nr. 142 Geschweißter Auslass
- Schweißkegel NAP-1
- Schweißkegel WB-1
- Typ 922 Outlet-T
- Nr. 101 Installation-Ready™ 90º Bogen
- Typ 108 Installation-Ready™ Starre Kupplung
- Nr. 102 Installation-Ready™ T-Stück
- Nr. 148 Sprinkler-Reduzierstück, NPT oder BSPT Sprinklerauslass
- Nr. 143 Verschlussnippel
- Nr. 145 NPT oder BSPT Innengewinde x 90º Nut Bogen
- T-Stück Sprinklersystem Nr. 147
- Rohrbogen mit genuteten Enden Nr. 111
- PVC-Adapter Nr. 116
- 1"-Auslasskupplung Nr. 118
- Nr. 146 Kappe
- Nr. 140 NPT oder BSPT Außengewinde x Nutadapter
- Nr. 141 NPT oder BSPT Innengewinde x Nutadapter
- Rollnutwerkzeug RG2100
- VicFlexTM Serie AH2-CC Umflochtener flexibler Schlauch mit fest montierter Kupplung
- No. 113 Reduzierung am Durchgang und am Auslass-T-Stück
- No. 114 Genutetes T-Stück
- No. 117 45°-Bogen
- Erhältliche Größen: 1″/DN25
- Drücke bis 365 psi/2517 kPa/25BAR