FireLock™ Typ V2404
- Kommerziell
- Geringe Gefahr
- K 4.2 | S.I. 6.1
- Hängend
- Schnell ansprechend
- 3/8″ | 10 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V27, V27-2