FireLock™ Typ V3410

  • Kommerziell
  • Geringe | Durchschnittliche Gefahr
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Horizontal Seitenwand
  • Schnell ansprechend
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus
  • Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: V34