FireLock™ Typ V3102
- Weitwurf
- Geringe Gefahr
- K8.0 | S.I.11.2
- Verdeckt Hängend
- Schnell ansprechend
- 3/4″ | 20 mm NPT
- 135° (F)
- 57° (C)
- cULus
- Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung
- 175 psi | 12 bar
- Sprinklerschlüssel: V31, V33
Handbücher und Datenblätter.
Titel | Nummer | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Datenblatt TB-901 FireLock™ Sprinklerbeschichtung | TB-901 | |
FireLock™ Automatic Sprinklers Installation Manual | I-40 | |
Datenblatt FireLock™ Typen V3102/V3104 | 40.76 |