FireLock™ Modell V2728

  • Kommerziell
  • Gering | Durchschnittlich | Besonders hoch | Lager
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Europäisch Hängend
  • Schnell ansprechend
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, VdS, LPCB, CE
  • Messing, Chrom, Weiß, Sonderausführung, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Sprinklerschlüssel: V27, V27-2