FireLock™ Typ V2709

  • Kommerziell
  • Geringe | Durchschnittliche Gefahr
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Horizontal Seitenwand
  • Standard-Ansprechverhalten
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
  • cULus, FM, LPCB, CCCf, CE
  • Messing, Chrom, Weiß, Schwarz, Sonderausführung, VC-250
  • 250 psi | 17 bar
  • Sprinklerschlüssel: V27, V27-2