Direkt wirkendes Druckreduzierventil
- Victaulic Serie 935-H | Bermad Typ BC-CAP-P
- Größen von ½ – 2″ | DN15 – DN50
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von schwankender Nachfrage oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen