Dielektrische Übergangs-Formteile (CS zu CTS) oder (SS zu CTS) Typ 647
- Zum Verbinden von Stahlrohren mit Kupferrohren mit einem Formteil
- Zum Verbinden von Edelstahlrohren mit Kupferrohren mit einem Formteil
- In den Ausführungen Nut × Nut, Nut × Gewinde oder Gewinde × Gewinde erhältlich
- Größen von ½–4″ | DN15–DN100
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar