Bermad Typ C70 | Victaulic Serie 9C7 Luftventil
- Kombi-Entlüftungsventile entfernen Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen (Entlüftungsventil) während der Befüllung und Entleerung von Rohrleitungen. (Entlüftungs-/Unterdruckventil)
- Gehäusematerial: Kugelgraphitguss (Standard)
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 580 psi | 3999 kPa | 40 bar
- Temperaturen bis 140°F | 60°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen