Bermad Typ C50 | Victaulic Serie 9C5
- Kombi-Entlüftungsventile entfernen beim Befüllen und Entleeren von Rohrleitungen Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
- Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Nylon
- Größen von 2 – 4″/DN50 – DN100
- Drücke bis 150 psi/1034 kPa/10 bar
- Temperaturen bis 140°F/60°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen