Bermad Typ C30 | Victaulic Serie 9C3 Luftventil
- Kombi-Entlüftungsventile entfernen beim Befüllen und Entleeren von Rohrleitungen Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
- Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Nylon
- Größen von ¾ – 1″ | DN20 – DN25
- Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
- Temperaturen bis 140°F | 60°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen