Bermad Modell A71 | Victaulic Serie 9A7 Luftventil
- Automatische Entlüftungsventile ermöglichen die effiziente Entfernung von Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
- Gehäusematerial: Edelstahl 316
- Größen von ¾ – 1″ | DN20 – DN25
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
- Temperaturen bis 140°F | 60°C
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen