Bermad Typ A30 | Victaulic Luftventil Serie 9A3

  • Automatische Entlüftungsventile ermöglichen die effiziente Entfernung von Luftblasen aus mit Druck beaufschlagten Rohrleitungen
  • Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Nylon
  • Größen von ¾ – 1″ | DN20 – DN25
  • Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar
  • Temperaturen bis 140°F | 60°C
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen