Bermad Serie 800 | Victaulic Serie 980
- Mit hydraulischen Regelventilen können Variable wie Druck, Durchfluss oder Füllstand geregelt werden
- Optionale Konfigurationen: Ein/Aus, Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckerhaltung und Durchflussregelung (kundenspezifische Lösungen mit Kombinationen der oben genannten Funktionen sind erhältlich)
- Größen von 1½ – 20″ | DN40 – DN500
- Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen