Bermad Serie 700 | Victaulic Serie 970
- Mit hydraulischen Regelventilen können Variable wie Druck, Durchfluss oder Füllstand geregelt werden
- Optionale Konfigurationen: Ein/Aus, Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckerhaltung und Durchflussregelung (kundenspezifische Lösungen mit Kombinationen der oben genannten Funktionen sind erhältlich)
- Größen von 1½ – 48″ | DN40 – DN1200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 25 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen