Bermad Serie 100 | Victaulic Serie 910
- Mit hydraulischen Regelventilen können Variable wie Druck, Durchfluss oder Füllstand geregelt werden
- Optionale Konfigurationen: Ein/Aus, Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckerhaltung und Durchflussregelung (kundenspezifische Lösungen mit Kombinationen der oben genannten Funktionen sind erhältlich)
- Größen von 1½ – 6″ | DN40 – DN150
- Drücke bis 145 psi | 1000 kPa | 10 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen