Proportionales Druckbegrenzungsventil Serie 972-PD
- Victaulic Serie 972-PD | Bermad Modell BC-720-PD-P – Druck bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 982-PP | Bermad Typ BC-820-PP-P – Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren konstanten Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von Bedarfsschwankungen oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen