Filter Serie 968-F
- Victaulic Serie 968-F | Bermad Typ BC-70F-P (Gusseisengehäuse) – Drücke bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 968-F-SS (Edelstahlgehäuse) – Drücke bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 969-F | Bermad Typ BC-80F-P – Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Schützt die Rohrleitung und Armaturen vor großen Fremdkörpern wie Zweige und Steine
- Einbau oberhalb von Regelventilen, Durchflussmessern und anderen Systemkomponenten
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen