Überdruck-Absperrventil Serie 979-4
- Victaulic Serie 979-4 |Bermad Typ BC-794-P – Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- Ebenfalls verfügbar: Victaulic Serie 979-4HP – Druck bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Drucksicherheitslösung for eine Druckreduzier-Ventilstation
- Schützt die Rohrleitungen unterhalb vor gefährlichem Überdruck
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen