Druckbegrenzungsventil Serie 973-Q
- Victaulic Serie 973-Q |Bermad Typ BC-73Q-P – Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- Ebenfalls verfügbar: Victaulic Serie 973-QHP – Druck bis 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Größen von 1 ½ – 4” | DN40 – DN100
- Drucksicherheitslösung for eine Druckreduzier-Ventilstation
- Schützt die Rohrleitungen unterhalb vor gefährlichem Überdruck
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen