Druckreduziersystem mit „Watchdog“-Ventil Serie 972S-H
- Victaulic Serie 972S-H | Bermad Typ BC-72S-H-P
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
- Drucksicherheitslösung for eine Druckreduzier-Ventilstation
- Schützt die Rohrleitungen unterhalb vor gefährlichem Überdruck
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen