Druckreduzierventil Serie 972
- Victaulic Serie 972 | Bermad Typ BC-720-P (Gehäuse aus Gusseisen)
- Ebenfalls erhältlich: Victaulic Serie 972-SS (Edelstahlgehäuse)
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
- Reduziert den höheren Druck oberhalb (Einlass) auf einen niedrigeren konstanten Druck unterhalb (Auslass), unabhängig von Bedarfsschwankungen oder einem unterschiedlichen Druck oberhalb
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen