Base Support Elbows
- Größen von 3–12″ | DN80–DN300
- Der Nenndruck für Nr. 100F oder No. R100F Nut x Flanschsitz Stützbogen entspricht Flanschen Klasse 150.
- Der Nenndruck für Nr. 100G oder Nr. R100G Nut x Nutsitz Stützbogen entspricht dem Nenndruck der Victaulic Typ 177N flexiblen Kupplung.
- Ermöglicht bei Verwendung als Stützbogen einen Tiefpunktabfluss
- Ermöglicht bei Installation mit Auslass an einem Hochpunkt im System eine Hochpunktentlüftung
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen