AGS™ Serie W761 Vic-300™ Absperrklappe
- Ermöglicht eine einfache Montage, im Vergleich zu umständlichen, mit mehreren Schrauben zu befestigenden Zwischenflanschklappen oder geflanschten Armaturen
- Größen von 14 – 24″ | DN350 – DN600
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar