Series 869Y-2D Electrically Operated Remote Operation On/Off Deluge Valve

  • Stabilität bei geringem Durchfluss ohne Zubehör zur Vermeidung von Kavitation
  • Gelagerte und verstärkte Membran
  • Keine Behinderung des Strömungswegs
  • Ventilgehäuse in „“Y“-Ausführung (Serie 800Y)
  • Größen 1½–10″” | DN40 – DN250
  • Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
  • Please refer to FP 400Y-2D Bermad data sheets on bermad.com