Victaulic Aquamine™ Nutwerkzeug APG
- PVC 1120 Typ 1, Klasse 1 (Klasse 12454) gemäß ASTM D‑1784 und ASTM D-2241
- Größen von 2 – 12″ | 50 – 300 mm
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Aquamine™ Produktliste | 50.01 |
|
Maschinen und Werkzeuge zur Bearbeitung von Rohrenden müssen schnell, einfach und sauber arbeiten. Warum sich mit weniger