Victaulic-Lösungen für den Offshore-Bereich
Durch ihre Komplexität erfordern Offshore-Prozesse zuverlässige und effiziente Abläufe für Systeminstallation, -wartung und -betrieb. Auf Mehrwert konzipiert, um die Anforderungen der Offshore-Branche weltweit zu erfüllen, liefert Victaulic vertikal integrierte Fertigungs- und Modullösungen, die:
- geringeres Risiko
- den Bauzeitplan optimieren
- die Systemwartung und -erweiterung straffen
- steigern die Betriebssicherheit des Systems
Von schwimmenden Produktionssystemen über Halbtaucheranlagen bis zu festen Strukturen – bei Offshore-Anlagen funktioniert Victaulic einfach.
Systeme:
- Nutzluft
- Trinkwasser
- Prozesswasser
- Loser Zement
- Bohrwasser
- Abwasser
- Druckluft
LÖSUNGEN UND MEHRWERT VON VICTAULIC
Mitigate Risk
- 100 % Sichtprüfung der korrekt ausgeführten Installation
- Verbesserte Korrosionsbeständigkeit
- Berücksichtigung von Rohrbelastung, Bewegung und Vibrationsdämpfung
- Beseitigung von Gefahren vor Ort, darunter Flammen, Dämpfe und Sturzgefahren
Maximale Produktivität
- Montage bis zu 10 mal schneller als andere Verbindungsverfahren
- Einfache Demontage und Neuinstallation zur Systemwartung
Schnellere Projektabwicklung
- Bis zu 80 % kürzerer Bauzeitplan
- Einsparungen bei den Gesamtkosten der Installation
MODULARISIERUNG IN DER BAUWIRTSCHAFT
- Vertikal integrierte Fertigungs- und Modularisierungsmöglichkeiten
- Reduzierung des Montagebedarfs vor Ort um bis zu 60 %
- Konzipiert für einfache Anpassung und optimierte Montage vor Ort