Victaulic Solutions for Midstream

Midstream

VICTAULIC-LÖSUNGEN FÜR DIE MIDSTREAM-BRANCHE

Vom Kohlenwasserstofftransport über die Sammlung, Wiederverwendung und Lieferung von Wasser braucht der Midstream-Sektor zuverlässige und effiziente Transportlösungen.

 

Dieser komplexe Markt wird durch Produkte und Systeme angetrieben, die die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen und sich ständig verändernder Umgebungen erfüllen. Egal, ob es um die Installation von unterirdischen oder überirdischen Rohrleitungssystemen geht, ob HDPE, Edelstahl oder Rohre mit Epoxidharzbeschichtung: Lösungen von Victaulic sind die ideale Wahl.

 

Victaulic-Produkte lassen sich mit einfachen Handwerkzeugen montieren und bis zu 10 mal schneller zusammenbauen als alternative Rohrverbindungsmethoden. Außerdem können Sie mit bloßem Auge überprüfen, ob die Rohrverbindungen ordnungsgemäß montiert wurden, und so Risiken mindern und das Vertrauen in das System steigern.

 

Victaulic bietet eine Suite von Lösungen, die auf Sicherheit, Effizienz und Systemzuverlässigkeit ausgelegt sind.

 

Midstream-Systeme:

  • Transportrohrleitungen
  • Salzwasserentsorgungseinheit
  • Wasseraufbereitungsanlagen
  • Produktions- und Süßwasserübertragungsleitungen (unter- und oberirdisch)
  • Steigleitungen
  • Wasserübertragung
  • Molchstarter
  • Löschwasserleitungen
  • Sprühflutsysteme

Mit Öl, Gas und Chemie Kontakt aufnehmen

Projects

Lösungen und Mehrwert von Victaulic

Geringeres Risiko

  • 100 % Sichtprüfung der korrekt ausgeführten Installation
  • Verbesserte Korrosionsbeständigkeit
  • Berücksichtigung von Rohrbelastung, Bewegung und Vibrationsdämpfung
  • Beseitigung von Gefahren vor Ort, darunter Flammen, Dämpfe und Sturzgefahren

Maximale Produktivität

  • Montage bis zu 10 mal schneller als andere Verbindungsverfahren
  • Einfache Demontage und Neuinstallation zur Systemwartung

Schnellere Projektabwicklung

  • Bis zu 80 % kürzerer Bauzeitplan
  • Einsparungen bei den Gesamtkosten der Installation

MODULARISIERUNG IN DER BAUWIRTSCHAFT

  • Vertikal integrierte Fertigungs- und Modularisierungsmöglichkeiten
  • Reduzierung des Montagebedarfs vor Ort um bis zu 60 %
  • Konzipiert für einfache Anpassung und optimierte Montage vor Ort