Victaulic-Lösungen für die Downstream-Branche
Von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme sorgen Victaulic-Lösungen mit Mehrwert-Faktor für den schnellen und optimalen Betrieb von Anlagen. Victaulic liefert einzigartige Lösungen innerhalb und außerhalb von Batteriegrenzen (ISBL & OSBL) und ist Ihr Partner in jeder Phase, bei jedem Projekt.
Wir verstehen, wie komplex Abläufe in der chemischen Industrie und Raffinerie sind. Darum bieten wir Dienstleistungen und Lösungen an, die:
- den Bedarf an Arbeitskräften und Staus auf der Baustelle reduzieren
- zur Verbesserung der Unfallverhütung auf der Baustelle beitragen
- steigern die Betriebssicherheit des Systems
- für einfachere Wartbarkeit und geringere Ausfallzeiten sorgen
- Fertigung und modulares Bauen ermöglichen
- support advanced work packaging
Systeme:
- Druckluft, Instrumentenluft
- Nutzwasser, einschließlich Kühlwasser, Abwasser und ungeklärtes Wasser
- Prozesssicherheit
- Stickstoff und andere Inertgase
- NSF 61 Trinkwasser, Notduschen
- Dampf und Kondensat
- Brandschutz
Nach ASME B31.1 zugelassene Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von Victaulic optimieren die Effizienz in der Downstream-Branche und in der Schwerindustrie.
Verbandsmitgliedschaften + eingehaltene Normen
Lösungen und Mehrwert von Victaulic
Geringeres Risiko
- 100 % Sichtprüfung der korrekt ausgeführten Installation
- Verbesserte Korrosionsbeständigkeit
- Berücksichtigung von Rohrbelastung, Bewegung und Vibrationsdämpfung
- Beseitigung von Gefahren vor Ort, darunter Flammen, Dämpfe und Sturzgefahren
Maximale Produktivität
- Montage bis zu 10 mal schneller als andere Verbindungsverfahren
- Einfache Demontage und Neuinstallation zur Systemwartung
Schnellere Projektabwicklung
- Bis zu 80 % kürzerer Bauzeitplan
- Einsparungen bei den Gesamtkosten der Installation
MODULARISIERUNG IN DER BAUWIRTSCHAFT
- Vertikal integrierte Fertigungs- und Modularisierungsmöglichkeiten
- Reduzierung des Montagebedarfs vor Ort um bis zu 60 %
- Konzipiert für einfache Anpassung und optimierte Montage vor Ort