Fertigung für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie

Fertigungslösungen für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie

Optimale Effizienz, Nachverfolgbarkeit und Risikominderung durch vertikale Integration

 

Technisch hochwertige Produkte, branchenführende Modellierungsleistungen, Fertigung, Lieferung und Schulungen vor Ort – alles aus einer Hand und mit messbaren Vorteilen für Sie:


MINDERUNG VON SICHERHEITSRISIKEN


MAXIMALE PRODUKTIVITÄT ALLER GEWERBE

MODULARISIERUNG IN DER BAUWIRTSCHAFT

VERKÜRZUNG DER BAUZEIT UM BIS ZU 80 %

Dienstleistungen

PROJEKTMODELLIERUNG

Das firmeneigene Modellierungsteam von Victaulic sorgt mit virtuellen 3D-Anlagenrundgängen, leicht verständlichen Projektzeichnungen und regelmäßigen Projekt-Update-Meetings dafür, dass Sie während der gesamten Planungsphase einbezogen und auf dem Laufenden gehalten werden. Von der Auftragsvergabe über die Projektabwicklung vor Ort steht Ihr zuständiges Projektteam Ihnen mit erstklassigen Service- und Supportleistungen zur Seite.

KOORDINIERTE LIEFERUNG

Durch die zentrale Materialverwaltung kann Victaulic vollständige Produktsendungen ohne Risiko von Rückständen liefern. Baugruppen werden gemäß Ihrer Baustrategie gefertigt, um sicherzustellen, dass das Material vor Ort ist, wenn Sie es brauchen, und entsprechend Ihrem Projektzeitplan koordiniert und gekennzeichnet.

FERTIGUNG

Der vertikal integrierte Prozess von Victaulic setzt sich in der Fertigungshalle fort. Unsere Fertigungsstätten in den USA sind für die Verarbeitung von metallischen und nichtmetallischen Rohrmaterialien ausgestattet, einschließlich beschichteter und ausgekleideter Systeme. Jede einzelne Rohrverbindung kann bis zu ihrem Ursprungsort in einer Produktionsstätte von Victaulic zurückverfolgt werden und wird durch Sichtprüfung auf ordnungsgemäße Installation inspiziert, um das Risiko auf der Baustelle zu verringern.

PROJEKTLEITUNG + BAUSTELLENBETREUUNG

Ein Experte von Victaulic, der auf Anwendungen für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert ist, betreut Ihr Projekt in sämtlichen Phasen. Das Full-Service-Angebot von Victaulic deckt sämtliche Projektphasen von der Planung bis zum Einbau des Produkts auf der Baustelle ab. Ihr zuständiger Projektleiter ist vor Ort, wenn die Lieferungen eintreffen, um Sie bei der Auslieferung zu unterstützen und Produktschulungen für Ihre Teams auf der Baustelle durchzuführen.

Empfehlungen

Chevron

„Durch Verwendung der vorgefertigten Bauteile von Victaulic konnten beträchtliche Effizienzgewinne erzielt und die Bauzeiten erheblich reduziert werden. Kürzere Bauzeiten bedeuten nicht nur finanzielle Einsparungen, sondern reduzieren auch das Risiko arbeitsschutzrelevanter Vorfälle.“

Justin Crump, Facilities Engineer

Marathon Petroleum

„In der Raffinerie von Marathon Petroleum in Detroit kamen die Produkte von Victaulic bei einem wichtigen Projekt zur Gewährleistung des sicheren Wasserabflusses zum Einsatz. Die von unserem Projektleiter festgelegten Verfahren wurden während des gesamten Projekts angewandt und Victaulic inspizierte die Installation nach Fertigstellung. Die Rohrleitungen sind bislang völlig störungsfrei und wurden im Vergleich zur konventionellen Rohrfertigung in einem Bruchteil der Zeit installiert.“

Nick Sagonowsky, Sr. Refining Engineer

Sie möchten weitere Informationen dazu? Wir beraten Sie gerne.