Prozessleitungslösungen für den Bergbau
Prozessleitungen sind für den laufenden Bergbaubetrieb und die Rentabilität unerlässlich.
Diese kritischen Systeme erfordern technische Lösungen, die das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten mindern, die geplante Wartung optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit Produkten, die ohne Arbeiten mit offener Flamme installiert werden können, verringern unsere mechanischen Verbindungslösungen das Risiko von Schäden an ausgekleideten Rohrsystemen während der Montage und erhöhen die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems vor Ort.
Die Vorteile von Victaulic Systemlösungen:
- Ideal geeignet für den Einsatz in ausgekleideten Systemen, einschließlich in mit HDPE, Gummi, Urethan und Keramik ausgekleideten Anwendungen
- Rohrverbindungen lassen sich bis zu 10 Mal schneller installieren, als dies mittels anderer Verfahren möglich ist
- Installation ist sicherer
- Instandhaltung, Reparatur und Erweiterung des Systems werden vereinfacht
Das komplette Victaulic-Sortiment an hochwertigen mechanischen Verbindungs- und Durchflussregelungsprodukten ist die Lösung aus einer Hand für Ihre Prozessrohrleitungen.