Minenentwässerungslösungen
Entwässerungssysteme für Minen erfordern Produkte, die sowohl zuverlässig als auch flexibel sind, um den sich ständig ändernden Klima- und Umweltbedingungen auf dem Gelände gerecht zu werden.
Victaulic stellt ein Sortiment hochwertiger mechanischer Verbindungs- und Durchflussregelungslösungen für Entwässerungsanwendungen bereit, unabhängig von Tiefe oder Minenart.
Von Hoch- bis Niederdrucksystemen bietet Victaulic ein breites Spektrum innovativer Produkte für metallische und nichtmetallische Rohrleitungssysteme an:
- Bis zu zehnmal schnellere Installation, als dies mittels anderer Rohrverbindungsverfahren möglich ist.
- steigern die betriebliche Effizienz
- verbessern die Betriebssicherheit des Systems
Victaulic Produkte mit einem Nenndruck von bis zu 4000 psi/275 bar erfüllen selbst die anspruchsvollsten Systemanforderungen und bieten die Flexibilität und einfache Wartung, die zur Reduzierung der Stillstandzeiten und zur Steigerung der Produktivität erforderlich sind.