Minenkühlungslösungen
Zur Maximierung der Minenförderung ist eine zuverlässige Kühlung in jeder Tiefe nötig.
Diese anspruchsvollen Anwendungen nehmen ständig zu, da Minen immer tiefer werden und die Kühlungsanforderungen somit immer weiter steigen.
Victaulic Produkte wurden mit folgenden Zielen entwickelt:
- Um bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten.
- optimale Eignung für die Ausdehnung und Kontraktion
- kürzere Stillstandszeiten
- schnellere Erweiterung und Wartung des Systems
- schnellere und sicherere Installation
Ob Kühlung an Oberfläche oder Basis, die Systemlösungen von Victaulic bieten eine Sichtprüfung der ordnungsgemäßen Montage und sorgen zuverlässig dafür, dass Menschen und Sachanlagen während der gesamten Lebensdauer der Mine kühl und betriebsbereit bleiben.