Druckluftlösungen für den Bergbau
Von der Exploration und Aufbereitung bis hin zur Raffination: Zuverlässige Druckluftsysteme sind für die Minenproduktivität und -rentabilität entscheidend.
Die mechanische Rohrverbindungstechnologie von Victaulic hält Druckluftsysteme online und optimiert so die Systemeffizienz, während das Risiko des Luftverlusts gemindert wird.
Victaulic stellt einen zuverlässigen Luftstrom für die Geräte, Werkzeuge und Lüftungssysteme bereit, die für den Bergbau auf der ganzen Welt wichtig sind, mit Produkten, die nachweislich folgende Vorteile bieten:
- Bis zu zehnmal schnellere Installation, als dies mittels anderer Rohrverbindungsverfahren möglich ist.
- Reduzierung der Gesamtkosten für die Installation um bis zu 50 %.
- Möglichkeit der Sichtprüfung der korrekt ausgeführten Installation.
- Um bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten.
- Kürzere Stillstandszeiten.
Auf der ganzen Welt beschleunigen die Lösungen von Victaulic die Zeit bis zur Fertigstellung und verringern die Ausfallzeiten, um die Minenrentabilität zu steigern.