KUNDENSCHULUNGEN – NAHOST
Fire Protection Workshop
The Victaulic Fire Protection Workshop provides an introduction to Victaulic fire protection products, their applications in fire protection systems, and requirements for maintenance in accordance with applicable codes and standards. This one and a half-day course is held free of charge, at Victaulic Middle East Headquarters in Dubai, UAE. It includes classroom instruction, hands-on activities in the Victaulic fire protection device lab, and a tour of the Victaulic pre-fabrication facility.
Workshop attendees will be provided with meals, and daily transportation to and from the hotel. For further details, please email the Victaulic Fire Protection Workshop Administrator at [email protected]
KURSINHALT
Auf dem Programm stehen unter anderem:
- Führung durch die Betriebsstätte
- Die Geschichte von Victaulic
- Victaulic FireLock™ Alarmventilstationen
- Hydraulische Regellösungen von Victaulic für den Brandschutz
- Flexible Sprinkler-Armaturensysteme
- Trockensprinkler
- Victaulic Vortex™ Systeme
Am Ende dieses Kurses werden Sie folgendes können:
- Besprechen Sie die Geschichte von Victaulic und seine Rolle in der Brandschutzbranche
- Alle erforderlichen Schritte zum Einrichten von Armaturen, Montageverfahren und Wartung für alle Victaulic FireLock Brandschutzarmaturen durchführen
- Besprechen, wie die hydraulischen Regelventile von Victaulic für den Brandschutz in gewerblichen Gebäuden verwendet werden
- Die verschiedenen Konstruktionen von flexiblen Schläuchen und Halterungen bestimmen und die wesentlichen Unterschiede bei ihrer Leistung verstehen
- Funktion, Gebrauch und Anwendungen von Trockensprinklern erläutern
- Ordnungsgemäß installierte Trockensprinkler und flexible Sprinkler-Formteilsysteme erkennen
- Victaulic Vortex Systeme und ihre einzigartige Funktionsweise und Anwendungen besprechen
- Die Vorschriften und Normen verstehen, die gewerbliche Brandschutzsysteme regeln und beeinflussen
- Wissen, wie sich die Vorschriften und Normen auf die Produkte von Victaulic beziehen
Fortbildungspunkte (CEUs)
Die Victaulic University Continuing Education ist von der International Association for Continuing Education and Training (IACET) akkreditiert. Die Victaulic University Continuing Education entspricht dem ANSI/IACET-Standard, der weltweit als Qualitätsstandard für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anerkannt wird. Diese Akkreditierung beinhaltet die Berechtigung zur Vergabe von IACET-Fortbildungspunkten (CEU).
CEUs are offered in 0.1 increments per hour of course instruction.
1 hour = 0.1 CEU / 10 hours = 1 CEU
One CEU is available for the ten hour Victaulic Fire Protection Workshop.
BRANDSCHUTZ-WORKSHOP ANMELDUNG
DANKE FÜR IHR INTERESSE AM BRANDSCHUTZ-WORKSHOP VON VICTAULIC.
BITTE FÜLLEN SIE ZUR ANMELDUNG DAS FORMULAR AUS.